WK10R-01-C-N-12DG

Numer części
3098019
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
Typ, przesterowanie ręczne Brak przesterowania ręcznego        
Model Standard
Przesterowanie ręczne Nie
Zasada działania Zawór kierunkowy 4/2
Sterowanie Magnetyczny
Seria zaworu WK10R-01
Konstrukcja cewki 50-1836
Gniazdo FC10-4
Qmax zaworów [l/min] 32
Rodzina produktów WK10R
Typ elementu złącznego Wtyk połączeniowy wg DIN EN 1
Zakres ciśnienia P [bar] 0 - 350
Cewka 12 VDC
Zakres natężenia przepływu Q [l/min] 0 - 32
Zasada działania Zawór cewkowy
Zakres strumienia objętości Q (l/min) 0 - 32
Rozmiar nom. 10
Oznaczenie obiektu WK10R-01-C-N-12DG
Pmax [bar] 350
Rodzaj sterowania Działanie bezpośrednie
Typ izolacji UNF
Materiał uszczelniający NBR
Numer części 3098019
Numer części, cewka 915151
Projekt Kaseta

Do pobrania

Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
WK10R-01 4/2-Solenoid Directional Valve
Broszura produktowa PL

(0.35 MB)

WK10R-01 4/2-Solenoid Directional Valve
Broszura produktowa EN

(0.35 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Broszura produktowa PL

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Broszura produktowa EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Broszura produktowa PL

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Broszura produktowa EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Broszura produktowa PL

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Broszura produktowa EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa PL

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa EN

(0.12 MB)