WK10C-01-C-V-0

Numer części
3094698
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
Typ, przesterowanie ręczne Brak przesterowania ręcznego        
Model Standard
Przesterowanie ręczne Nie
Zasada działania Zawór kierunkowy 3/2
Sterowanie Magnetyczny
Seria zaworu WK10C-01
Konstrukcja cewki 50-1836
Gniazdo FC10-3
Qmax zaworów [l/min] 32
Rodzina produktów WK10C
Typ elementu złącznego Bez cewki
Zakres ciśnienia P [bar] 0 - 350
Cewka Bez cewki
Zakres natężenia przepływu Q [l/min] 0 - 32
Zasada działania Zawór cewkowy
Zakres strumienia objętości Q (l/min) 0 - 32
Rozmiar nom. 10
Oznaczenie obiektu WK10C-01-C-V-0
Pmax [bar] 350
Rodzaj sterowania Działanie bezpośrednie
Typ izolacji UNF
Materiał uszczelniający FKM
Numer części 3094698
Numer części, cewka -
Projekt Kaseta

Do pobrania

Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
WK10C-01 3/2-Solenoid Directional Valve
Broszura produktowa PL

(0.39 MB)

WK10C-01 3/2-Solenoid Directional Valve
Broszura produktowa EN

(0.39 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Broszura produktowa PL

(1.12 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Broszura produktowa EN

(1.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Broszura produktowa PL

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Broszura produktowa EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Broszura produktowa PL

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Broszura produktowa EN

(1.68 MB)

Cartridge valves in low temperature (TT) version up to -40°C
Broszura produktowa PL

(1.46 MB)

Cartridge valves in low temperature (TT) version up to -40°C
Broszura produktowa EN

(1.46 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa PL

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa EN

(0.12 MB)