Wyniki wyszukiwania dla: 'FCU2210-4-M *'
78
Rezultaty
w kategorii
Produkty
Kategoria produktu
<ul><li class="libreak">4 kierunki / 3 pozycje</li><li class="libreak">Kierunkowy zawór cewkowy</li></ul>
Kategoria produktu
<ul><li class="libreak">4 kierunki / 4 pozycje</li><li class="libreak">Kierunkowy zawór grzybkowy</li></ul>
Kategoria produktu
<div>W przemyśle czujniki poziomu są wykorzystywane do najróżniejszych zadań. Ogólnie stosowane są czujniki na bazie pomiaru pojemnościowego, magnetostrykcyjnego lub ultradźwiękowego.<br /> HYDAC ELECTRONIC ma czujniki poziomu do każdej z tych zadań pomiarowych w tym asortymencie produktów.<br /></div><div>Elektroniczne przełączniki poziomu rejestrują poziom cieczy i przekazują co najmniej jeden sygnał przełączania zgodnie z ustawieniami wstępnymi. Opcjonalnie poziom cieczy może być te stale przekazywany jako sygnał analogowy (4 .. 20 mA lub 0 .. 10 V). </div>
Kategoria produktu
0
Rezultat
w kategorii
Tematy i rozwiązania
0
Rezultat
w kategorii
Do pobrania
Czy plik nie jest wymieniony?
Do naszego centrum pobierania i multimediów