OLF-5/15-S-370-N-N5DM002-C

Numer części
3066538
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
Standard EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Materiał uszczelniający NBR=NBR (Perbunan)
Bocznik 3,5 bar

Do pobrania

Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
OLF-5/xx-OLF-10/15 Instrukcja montażu
Instrukcja obsługi/konserwacji PL

(7.85 MB)

OLF-5/xx-OLF-10/15 Installation instruct
Instrukcja obsługi/konserwacji EN

(7.83 MB)

OLF-5/Z-OLF-10/Z Instrukcja montażu
Instrukcja obsługi/konserwacji PL

(12.04 MB)

OLF-5/Z-OLF-10/Z Installation instructio
Instrukcja obsługi/konserwacji EN

(12.02 MB)

FC 5000 FluidController - Coolant applications
Broszura produktowa PL

(0.78 MB)

FC 5000 FluidController - Coolant applications
Broszura produktowa EN

(0.78 MB)