WSM06020W-01-C-N-24DG

Numer części
3055971
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
Typ, przesterowanie ręczne Brak przesterowania ręcznego        
Model Standard
Przesterowanie ręczne Nie
Zasada działania Zawór kierunkowy 2/2
Sterowanie Magnetyczny
Seria zaworu WSM06020W-01
Konstrukcja cewki 40-1836
Gniazdo 06020
Qmax zaworów [l/min] 19
Rodzina produktów WSM06020W
Typ elementu złącznego Wtyk połączeniowy wg DIN EN 1
Zakres ciśnienia P [bar] 0 - 250
Cewka 24 VDC
Zakres natężenia przepływu Q [l/min] 0 - 19
Zasada działania Zawór grzybkowy
Zakres strumienia objętości Q (l/min) 0 - 19
Rozmiar nom. 6
Oznaczenie obiektu WSM06020W-01-C-N-24DG
Pmax [bar] 250
Rodzaj sterowania Działanie bezpośrednie
Typ izolacji Metryczny
Materiał uszczelniający NBR
Numer części 3055971
Numer części, cewka 3000249
Projekt Kaseta

Do pobrania

Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
WSM06020W-01 2/2-drogowy zawór gniazdowy
Broszura produktowa PL

(0.8 MB)

WSM06020W-01 2/2-Solenoid Directional Valve
Broszura produktowa EN

(0.36 MB)

WSM06020W-01H 2/2 Directional Poppet Valve with Electronic SwitchPosition Monitoring
Broszura produktowa PL

(0.49 MB)

WSM06020W-01H 2/2 Directional Poppet Valve with Electronic SwitchPosition Monitoring
Broszura produktowa EN

(0.49 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Broszura produktowa PL

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Broszura produktowa EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Broszura produktowa PL

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Broszura produktowa EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Broszura produktowa PL

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Broszura produktowa EN

(1.68 MB)

Cartridge valves in low temperature (TT) version up to -40°C
Broszura produktowa PL

(1.46 MB)

Cartridge valves in low temperature (TT) version up to -40°C
Broszura produktowa EN

(1.46 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa PL

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa EN

(0.12 MB)