OLF-5/15-S-370-N-N5DM002-D3
Numer części
3055133
W magazynie
Dodaj do mojej listy
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dane techniczne
Standard | EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008 |
---|---|
Materiał uszczelniający | NBR=NBR (Perbunan) |
Bocznik | 3,5 bar |
Do pobrania
Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media

OLF-5/xx-OLF-10/15 Instrukcja montażu
Instrukcja obsługi/konserwacji
PL
(7.85 MB)

OLF-5/xx-OLF-10/15 Installation instruct
Instrukcja obsługi/konserwacji
EN
(7.83 MB)

OLF-5/Z-OLF-10/Z Instrukcja montażu
Instrukcja obsługi/konserwacji
PL
(12.04 MB)

OLF-5/Z-OLF-10/Z Installation instructio
Instrukcja obsługi/konserwacji
EN
(12.02 MB)

OLFCM-5/OLFCM-10 Instrukcja montażu
Instrukcja obsługi/konserwacji
PL
(16.49 MB)

OLFCM-5/OLFCM-10 Installation instructio
Instrukcja obsługi/konserwacji
EN
(16.48 MB)

OLF5 TAK Installation and Maintenance in
Instrukcja obsługi/konserwacji
PL
(1.14 MB)

OLF5 TAK Installation and Maintenance in
Instrukcja obsługi/konserwacji
EN
(1.14 MB)