SRE1-G1/4-12X/1,6

Numer części
3055053
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
Dodatkowa funkcja stałe, bez możliwości regulacji
Typ regulacji Bez regulacji
Gniazdo 05520
Qmax zaworów [l/min] 10
Rodzina produktów Q [l/min] 0.25 - 10
Rodzina produktów SRE1-12X
Wartość ustawień strumienia objętości [l/min] 1,6
Zakres strumienia objętości [l/min] 1.6 - 0
Zasada działania Zawór cewkowy
Zasada działania Zawór regulacji przepływu
Rozmiar nom. 5
Oznaczenie obiektu SRE1-G1/4-12X/1,6
Pmax [bar] 350
Rodzaj sterowania Działanie bezpośrednie
Typ izolacji Calowy
Numer części 3055053
Projekt Kaseta

Do pobrania

Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
Connection Housings for Cartridge Valves
Broszura produktowa PL

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Broszura produktowa EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Broszura produktowa PL

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Broszura produktowa EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa PL

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa EN

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa PL

(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa EN

(0.11 MB)