WS16Y-01-C-N-12DG

Numer części
3049578
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
Typ, przesterowanie ręczne Brak przesterowania ręcznego        
Model Standard
Przesterowanie ręczne Nie
Zasada działania Zawór kierunkowy 2/2
Sterowanie Magnetyczny
Seria zaworu WS16Y-01
Konstrukcja cewki 40-1836
Gniazdo FC16-2
Qmax zaworów [l/min] 150
Rodzina produktów WS16Y
Typ elementu złącznego Wtyk połączeniowy wg DIN EN 1
Zakres ciśnienia P [bar] 5 - 350
Cewka 12 VDC
Zakres natężenia przepływu Q [l/min] 7.5 - 150
Zasada działania Zawór grzybkowy
Zakres strumienia objętości Q (l/min) 7.5 - 150
Rozmiar nom. 16
Oznaczenie obiektu WS16Y-01-C-N-12DG
Pmax [bar] 350
Rodzaj sterowania Obsługiwany pilotem
Typ izolacji UNF
Materiał uszczelniający NBR
Numer części 3049578
Numer części, cewka 3000489
Projekt Kaseta

Do pobrania

Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
WS16Y-01 Solenoid Directional Valve
Broszura produktowa PL

(0.28 MB)

WS16Y-01 Solenoid Directional Valve
Broszura produktowa EN

(0.28 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Broszura produktowa PL

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Broszura produktowa EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Broszura produktowa PL

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Broszura produktowa EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Broszura produktowa PL

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Broszura produktowa EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa PL

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa EN

(0.12 MB)