WSM06020Y-01M-C-N-0

Numer części
3048531
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
Typ, przesterowanie ręczne Przesterowanie ręczne ciśnienia        
Model Standard
Przesterowanie ręczne Tak
Zasada działania Zawór kierunkowy 2/2
Sterowanie Magnetyczny
Seria zaworu WSM06020Y-01
Konstrukcja cewki 40-1836
Gniazdo 06020
Qmax zaworów [l/min] 40
Rodzina produktów WSM06020Y
Typ elementu złącznego Bez cewki
Zakres ciśnienia P [bar] 5 - 350
Cewka Bez cewki
Zakres natężenia przepływu Q [l/min] 2 - 40
Zasada działania Zawór grzybkowy
Zakres strumienia objętości Q (l/min) 2 - 40
Rozmiar nom. 6
Oznaczenie obiektu WSM06020Y-01M-C-N-0
Pmax [bar] 350
Rodzaj sterowania Obsługiwany pilotem
Typ izolacji Metryczny
Materiał uszczelniający NBR
Numer części 3048531
Numer części, cewka -
Projekt Kaseta

Do pobrania

Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
WSM06020Y-01 2/2-Solenoid Directional Valve
Broszura produktowa PL

(0.35 MB)

WSM06020Y-01 2/2-Solenoid Directional Valve
Broszura produktowa EN

(0.35 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Broszura produktowa PL

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Broszura produktowa EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Broszura produktowa PL

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Broszura produktowa EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Broszura produktowa PL

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Broszura produktowa EN

(1.68 MB)

Cartridge valves in low temperature (TT) version up to -40°C
Broszura produktowa PL

(1.46 MB)

Cartridge valves in low temperature (TT) version up to -40°C
Broszura produktowa EN

(1.46 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa PL

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa EN

(0.12 MB)