DB12P-01-C-N-500V

Numer części
3047314
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
Dodatkowa funkcja Brak
Wersja Brak
Ustawienie ciśnienia [bar] Bez ustawień wstępnych
Standard Zawór zwalniający
Typ regulacji Narzędzie
Gniazdo FC12-2
Qmax zaworów [l/min] 200
Rodzina produktów DB12P
Ust. c. z. prod. prz. [bar] prod. prz. [bar] 8 - 345
Zasada działania Zawór cewkowy
Zakres strumienia objętości Q (l/min) 0 - 200
Zakres ustawień ciśnienia [bar] 8 - 345
Rozmiar nom. 12
Oznaczenie obiektu DB12P-01-C-N-500V
Pmax [bar] 350
Rodzaj sterowania Obsługiwany pilotem
Typ izolacji UNF
Materiał uszczelniający NBR
Numer części 3047314
Projekt Kaseta

Do pobrania

Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
DB12P-01 Pressure Relief Valve
Broszura produktowa PL

(0.23 MB)

DB12P-01 Pressure Relief Valve
Broszura produktowa EN

(0.23 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa PL

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Broszura produktowa PL

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Broszura produktowa EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Broszura produktowa PL

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Broszura produktowa EN

(1.68 MB)

DBM10120APY-01 Pressure relief valve
Broszura produktowa PL

(0.41 MB)

DBM10120APY-01 Pressure relief valve
Broszura produktowa EN

(0.41 MB)