RV12A-01-C-N-50

Numer części
3047042
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
Zasada działania Zawór zwrotny
Typ regulacji Niedostępny
Gniazdo FC12-2
Qmax zaworów [l/min] 120
Rodzina produktów RV12A
Ciśnienie zadziałania [bar] 3,5
Zakres natężenia przepływu Q [l/min] 0 - 120
Rozmiar nom. 12
Oznaczenie obiektu RV12A-01-C-N-50
Pmax [bar] 350
Rodzaj sterowania Działanie bezpośrednie
Typ izolacji UNF
Materiał uszczelniający NBR
Numer części 3047042
Projekt Kaseta

Do pobrania

Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
RV12A-01 Zawór zwrotny
Broszura produktowa PL

(0.34 MB)

RV12A-01 Check Valve
Broszura produktowa EN

(0.28 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa PL

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Broszura produktowa PL

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Broszura produktowa EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Broszura produktowa PL

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Broszura produktowa EN

(1.68 MB)