WK08L-01-C-N-230AG

Numer części
3043947
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
Typ, przesterowanie ręczne Brak przesterowania ręcznego        
Model Standard
Przesterowanie ręczne Nie
Zasada działania Zawór kierunkowy 3/2
Sterowanie Magnetyczny
Seria zaworu WK08L-01
Konstrukcja cewki 40-1836
Gniazdo FC08-3
Qmax zaworów [l/min] 17
Rodzina produktów WK08L
Typ elementu złącznego Wtyk połączeniowy wg DIN EN 1
Zakres ciśnienia P [bar] 0 - 350
Cewka 230 V AC
Zakres natężenia przepływu Q [l/min] 0 - 17
Zasada działania Zawór cewkowy
Zakres strumienia objętości Q (l/min) 0 - 17
Rozmiar nom. 8
Oznaczenie obiektu WK08L-01-C-N-230AG
Pmax [bar] 350
Rodzaj sterowania Działanie bezpośrednie
Typ izolacji UNF
Materiał uszczelniający NBR
Numer części 3043947
Numer części, cewka 3002594
Projekt Kaseta

Do pobrania

Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
WK08L-01 3/2-Solenoid Directional Valve
Broszura produktowa PL

(0.3 MB)

WK08L-01 3/2-Solenoid Directional Valve
Broszura produktowa EN

(0.3 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Broszura produktowa PL

(1.12 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Broszura produktowa EN

(1.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Broszura produktowa PL

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Broszura produktowa EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Broszura produktowa PL

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Broszura produktowa EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa PL

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa EN

(0.12 MB)