COIL 12DN01-40-1836

Numer części
3036916
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
Konstrukcja cewki 40-1836
Typ elementu złącznego Złącze wtykowe niemieckie
M21001125 12
M20004584 1
M20004588 8
M20004590 0,19
M20004591 2
M20004592 A
M20004593 67/69
M21001123 01
M21001126 DC
M21001127 40
M21001128 36
M20004583 18
M20004589 1,5

Do pobrania

Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
Solenoid Coils for Directional Valves
Broszura produktowa PL

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Broszura produktowa EN

(1.11 MB)