W magazynie
Dodaj do mojej listy
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dane techniczne
Standard | EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008 |
---|---|
Dane uzupełniające | Z=bez |
Wskaźnik zabrudzenia | D4=VM 2 D.0 / -L24 |
Dokładność filtracji | 20=20 µm ON |
Materiał filtra | B=Optimicron (ON) |
Wielkość filtra | 2=element 1300 |
Napięcie silnika elektrycznego | N=380 – 420 V – 50 Hz; 440 – 480 – 60 Hz |
Zespół pompowy silnik-pompa | 3=30 l/min; 0,75 kW |
Uszczelnienia | P=NBR (Perbunan) |
Kod typu | 10 = standard |
Wersje | S=stacjonarny z przełączaniem |
Do pobrania
Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media