OF5S10P3M1B05E

Numer części
3029957
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
Standard EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Dane uzupełniające Z=bez
Wskaźnik zabrudzenia E=standardowy, wskaźnik ciśnienia wstecznego
Dokładność filtracji 05=5 µm ON
Materiał filtra B=Optimicron (ON)
Wielkość filtra 1=element 330
Napięcie silnika elektrycznego M=230 V – 50 Hz – 1-faz.
Zespół pompowy silnik-pompa 3=30 l/min; 0,75 kW
Uszczelnienia P=NBR (Perbunan)
Kod typu 10 = standard
Wersje S=stacjonarny z przełączaniem

Do pobrania

Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media