DR10P-01-C-N-050V

Numer części
3024308
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
Dodatkowa funkcja Brak
Wersja Brak
Ustawienie ciśnienia [bar] Bez ustawień wstępnych
Standard Ciśnieniowy zawór sterowania
Typ regulacji Narzędzie
Gniazdo FC10-3
Qmax zaworów [l/min] 100
Rodzina produktów DR10P
Ust. c. z. prod. prz. [bar] prod. prz. [bar] 8 - 345
Zasada działania Zawór cewkowy
Zakres strumienia objętości Q (l/min) 0 - 100
Zakres ustawień ciśnienia [bar] 8 - 35
Rozmiar nom. 10
Oznaczenie obiektu DR10P-01-C-N-050V
Pmax [bar] 350
Rodzaj sterowania Obsługiwany pilotem
Typ izolacji UNF
Materiał uszczelniający NBR
Numer części 3024308
Projekt Kaseta

Do pobrania

Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
DR10P-01 Pressure Reducing Valve
Broszura produktowa PL

(0.3 MB)

DR10P-01 Pressure Reducing Valve
Broszura produktowa EN

(0.3 MB)

DR10P-10 Pressure reducing valve
Broszura produktowa PL

(0.48 MB)

DR10P-10 Pressure reducing valve
Broszura produktowa EN

(0.48 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Broszura produktowa PL

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Broszura produktowa EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Broszura produktowa PL

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Broszura produktowa EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa PL

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa EN

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa PL

(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa EN

(0.11 MB)