KHN-Rp1-2232-16X-DVGW

Numer części
3023437
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
Projekt KHN
Wielkość nominalna DN 25
Typ złącza Gwint żeński
Oznaczenie połączenia/kołnierza Rp
Standard ISO 7-1 / DIN EN 10226
Materiał obudowy, zawór kulowy Mosiądz
Kod materiału Mosiądz-mosiądz-PTFE-NBR
Ochrona powierzchni Niklowana
Wygląd dźwigni Dźwignia wykorbiona
Rozmiar klucza SW06.3
Ciśnienie nominalne 4
Ciśnienie nominalne 0,4
Ciśnienie nominalne 58
Sterowanie Dźwignia ręczna
Zatwierdzenie / certyfikat testu Róż.
Otwory mocujące Bez otworów mocujących
Blokada Bez blokady
Monitoring pozycji przełączania Bez monitoringu poz. przełączania
Połączenie Bez połączenia BV
Oznaczenie obiektu KHN-Rp1-2232-16X-DVGW
Numer części 3023437

Do pobrania

Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
Operating manual KH
Instrukcja obsługi/konserwacji PL

(1.69 MB)

Operating manual KH
Instrukcja obsługi/konserwacji EN

(1.69 MB)

KHNVN/KHNVS Niskociśnieniowe zawory kulowe
Broszura produktowa PL

(0.34 MB)

KHNVN/KHNVS/KHN Low Pressure Ball Valves
Broszura produktowa EN

(0.3 MB)

KHNVN/KHNVS Stainless Steel Low Pressure Ball Valves
Broszura produktowa PL

(0.26 MB)

KHNVN/KHNVS Stainless Steel Low Pressure Ball Valves
Broszura produktowa EN

(0.26 MB)