DR08-01-C-N-300V

Numer części
3022444
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
Dodatkowa funkcja Brak
Wersja Brak
Ustawienie ciśnienia [bar] Bez ustawień wstępnych
Standard Ciśnieniowy zawór sterowania
Typ regulacji Narzędzie
Gniazdo FC08-3
Qmax zaworów [l/min] 15
Rodzina produktów DR08
Ust. c. z. prod. prz. [bar] prod. prz. [bar] 2 - 207
Zasada działania Zawór cewkowy
Zakres strumienia objętości Q (l/min) 0 - 15
Zakres ustawień ciśnienia [bar] 20 - 207
Rozmiar nom. 8
Oznaczenie obiektu DR08-01-C-N-300V
Pmax [bar] 420
Rodzaj sterowania Działanie bezpośrednie
Typ izolacji UNF
Materiał uszczelniający NBR
Numer części 3022444
Projekt Kaseta

Do pobrania

Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
DR08-01 Pressure Reducing Valve
Broszura produktowa PL

(0.29 MB)

DR08-01 Pressure Reducing Valve
Broszura produktowa EN

(0.29 MB)

DR10X-01 Pressure reducing/relieving valve
Broszura produktowa PL

(0.31 MB)

DR10X-01 Pressure reducing/relieving valve
Broszura produktowa EN

(0.31 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Broszura produktowa PL

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Broszura produktowa EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Broszura produktowa PL

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Broszura produktowa EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa PL

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa EN

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa PL

(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa EN

(0.11 MB)