SRP08-01-C-N-1.6V

Numer części
3020782
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
Typ regulacji Narzędzie
Gniazdo FC08-3
Qmax zaworów [l/min] 50
Rodzina produktów Q [l/min] 1.3 - 30
Rodzina produktów SRP08
Zakres strumienia objętości [l/min] 3.5 - 6.5
Zasada działania Zawór cewkowy
Zasada działania Zawór regulacji przepływu
Rozmiar nom. 8
Oznaczenie obiektu SRP08-01-C-N-1.6V
Pmax [bar] 350
Rodzaj sterowania Działanie bezpośrednie
Typ izolacji UNF
Materiał uszczelniający NBR
Numer części 3020782
Projekt Kaseta

Do pobrania

Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
SRP08-01 Flow Regulator
Broszura produktowa PL

(0.36 MB)

SRP08-01 Flow Regulator
Broszura produktowa EN

(0.36 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Broszura produktowa PL

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Broszura produktowa EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Broszura produktowa PL

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Broszura produktowa EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa PL

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa EN

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa PL

(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa EN

(0.11 MB)