WS08W-01M-C-N-12DG

Numer części
3019407
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
Typ, przesterowanie ręczne Przesterowanie ręczne ciśnienia        
Model Standard
Przesterowanie ręczne Tak
Zasada działania Zawór kierunkowy 2/2
Sterowanie Magnetyczny
Seria zaworu WS08W-01
Konstrukcja cewki 40-1836
Gniazdo FC08-2
Qmax zaworów [l/min] 19
Rodzina produktów WS08W
Typ elementu złącznego Wtyk połączeniowy wg DIN EN 1
Zakres ciśnienia P [bar] 0 - 250
Cewka 12 VDC
Zakres natężenia przepływu Q [l/min] 0 - 19
Zasada działania Zawór grzybkowy
Zakres strumienia objętości Q (l/min) 0 - 19
Rozmiar nom. 8
Oznaczenie obiektu WS08W-01M-C-N-12DG
Pmax [bar] 250
Rodzaj sterowania Działanie bezpośrednie
Typ izolacji UNF
Materiał uszczelniający NBR
Numer części 3019407
Numer części, cewka 3000489
Projekt Kaseta

Do pobrania

Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
WS08W-01 Solenoid Directional Valve
Broszura produktowa PL

(0.36 MB)

WS08W-01 Solenoid Directional Valve
Broszura produktowa EN

(0.36 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Broszura produktowa PL

(1.12 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Broszura produktowa EN

(1.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Broszura produktowa PL

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Broszura produktowa EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Broszura produktowa PL

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Broszura produktowa EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa PL

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa EN

(0.12 MB)