SR08-01-C-V-0.5V

Numer części
3015476
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
Typ regulacji Narzędzie
Gniazdo FC08-2
Qmax zaworów [l/min] 30
Rodzina produktów Q [l/min] 0.95 - 27
Rodzina produktów SR08
Zakres strumienia objętości [l/min] 0.95 - 1.5
Zasada działania Zawór cewkowy
Zasada działania Zawór regulacji przepływu
Rozmiar nom. 8
Oznaczenie obiektu SR08-01-C-V-0.5V
Pmax [bar] 350
Rodzaj sterowania Działanie bezpośrednie
Typ izolacji UNF
Materiał uszczelniający FKM
Numer części 3015476
Projekt Kaseta

Do pobrania

Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
SR08-01 2-Way Flow Regulator
Broszura produktowa PL

(0.35 MB)

SR08-01 2-Way Flow Regulator
Broszura produktowa EN

(0.35 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Broszura produktowa PL

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Broszura produktowa EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Broszura produktowa PL

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Broszura produktowa EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa PL

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa EN

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa PL

(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa EN

(0.11 MB)