RV10A-01-C-V-05

Numer części
3014106
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
Zasada działania Zawór zwrotny
Typ regulacji Niedostępny
Gniazdo FC10 -2
Qmax zaworów [l/min] 80
Rodzina produktów RV10A
Ciśnienie zadziałania [bar] 0,35
Zakres natężenia przepływu Q [l/min] 0 - 80
Rozmiar nom. 10
Pmax [bar] 350
Rodzaj sterowania Działanie bezpośrednie
Typ izolacji UNF
Materiał uszczelniający FKM
Projekt Kaseta

Do pobrania

Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
RV10A-01 Check Valve
Broszura produktowa PL

(0.26 MB)

RV10A-01 Check Valve
Broszura produktowa EN

(0.26 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa PL

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Broszura produktowa PL

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Broszura produktowa EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Broszura produktowa PL

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Broszura produktowa EN

(1.68 MB)