W magazynie
Dodaj do mojej listy
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dane techniczne
Konstrukcja cewki | 40-1836 |
---|---|
Typ elementu złącznego | Złącze wtykowe niemieckie |
M21001125 | 24 |
M20004584 | 0 |
M20004588 | 30 |
M20004590 | 0,19 |
M20004591 | 2 |
M20004592 | A |
M20004593 | 67/69 |
M21001123 | 01 |
M21001126 | DC |
M21001127 | 40 |
M21001128 | 36 |
M20004583 | 19 |
M20004589 | 0,8 |
Do pobrania
Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media

Solenoid Coils for Directional Valves
Broszura produktowa
PL
(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Broszura produktowa
EN
(1.11 MB)