W magazynie
Dodaj do mojej listy
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dane techniczne
Taśma ø – D [mm] | 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427 |
---|---|
Izolacja zacisku taśmowego | Bez izolacji |
Szerokość taśmy [mm] | 30 |
Wersja z / bez wspornika | Bez wspornika |
Wersja prosta / zaokrąglona | Wersja prosta |