COIL 115AG -40-1836

Numer części
3003156
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
Konstrukcja cewki 40-1836
Typ elementu złącznego Wtyk połączeniowy wg DIN EN 1
M21001125 115
M20004584 0
M20004588 500
M20004590 0,19
M20004591 3
M20004592 R
M20004593 65
M21001123 01
M21001126 AC
M21001127 40
M21001128 36
M20004583 20
M20004589 0,23

Do pobrania

Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
Solenoid Coils for Directional Valves
Broszura produktowa PL

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Broszura produktowa EN

(1.11 MB)