W magazynie
Dodaj do mojej listy
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dane techniczne
Taśma ø – D [mm] | 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175 |
---|---|
Izolacja zacisku taśmowego | Z izolacją |
Szerokość taśmy [mm] | 25 |
Wersja z / bez wspornika | Ze wspornikiem |
Wersja prosta / zaokrąglona | Wersja zaokrąglona |