DR06-01-C-N-050V

Numer części
2610571
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
Dodatkowa funkcja Brak
Wersja Brak
Ustawienie ciśnienia [bar] Bez ustawień wstępnych
Standard Ciśnieniowy zawór sterowania
Typ regulacji Narzędzie
Gniazdo FC06-3
Qmax zaworów [l/min] 10
Rodzina produktów DR06
Ust. c. z. prod. prz. [bar] prod. prz. [bar] 12 - 241
Zasada działania Zawór cewkowy
Zakres strumienia objętości Q (l/min) 0 - 10
Zakres ustawień ciśnienia [bar] 12 - 34
Rozmiar nom. 6
Oznaczenie obiektu DR06-01-C-N-050V
Pmax [bar] 350
Rodzaj sterowania Działanie bezpośrednie
Typ izolacji UNF
Materiał uszczelniający NBR
Numer części 2610571
Projekt Kaseta

Do pobrania

Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
DR06-01 Pressure reducing / relieving valve
Broszura produktowa PL

(0.39 MB)

DR06-01 Pressure reducing / relieving valve
Broszura produktowa EN

(0.39 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa PL

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa EN

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa PL

(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa EN

(0.11 MB)

Compact Hydraulics Minivalves
Broszura produktowa PL

(8.19 MB)

Compact Hydraulics Minivalves
Broszura produktowa EN

(8.19 MB)