RV06A-01-C-N-15

Numer części
2610481
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
Zasada działania Zawór zwrotny
Typ regulacji Niedostępny
Gniazdo FC06-2
Qmax zaworów [l/min] 15
Rodzina produktów RV06A
Ciśnienie zadziałania [bar] 1
Zakres natężenia przepływu Q [l/min] 0 - 15
Rozmiar nom. 6
Oznaczenie obiektu RV06A-01-C-N-15
Pmax [bar] 350
Rodzaj sterowania Działanie bezpośrednie
Typ izolacji UNF
Materiał uszczelniający NBR
Numer części 2610481
Projekt Kaseta

Do pobrania

Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
RV06A-01 Check Valve
Broszura produktowa PL

(0.41 MB)

RV06A-01 Check Valve
Broszura produktowa EN

(0.41 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa PL

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa EN

(0.12 MB)

Compact Hydraulics Minivalves
Broszura produktowa PL

(8.19 MB)

Compact Hydraulics Minivalves
Broszura produktowa EN

(8.19 MB)