DB06C-01-C-N-500V

Numer części
2610342
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
Dodatkowa funkcja Brak
Wersja Brak
Ustawienie ciśnienia [bar] Bez ustawień wstępnych
Standard Zawór zwalniający
Typ regulacji Narzędzie
Gniazdo FC06-2
Qmax zaworów [l/min] 20
Rodzina produktów DB06C
Ust. c. z. prod. prz. [bar] prod. prz. [bar] 20 - 350
Zasada działania Zawór grzybkowy
Zakres strumienia objętości Q (l/min) 0 - 20
Zakres ustawień ciśnienia [bar] 20 - 350
Rozmiar nom. 6
Oznaczenie obiektu DB06C-01-C-N-500V
Pmax [bar] 350
Rodzaj sterowania Działanie bezpośrednie
Typ izolacji UNF
Materiał uszczelniający NBR
Numer części 2610342
Projekt Kaseta

Do pobrania

Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
Connection Housings for Cartridge Valves
Broszura produktowa PL

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Broszura produktowa EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Broszura produktowa PL

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Broszura produktowa EN

(1.68 MB)

Compact Hydraulics Minivalves
Broszura produktowa PL

(8.19 MB)

Compact Hydraulics Minivalves
Broszura produktowa EN

(8.19 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa PL

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa EN

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa PL

(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa EN

(0.11 MB)

DB06C-01 Pressure Relief Valve
Broszura produktowa PL

(0.34 MB)

DB06C-01 Pressure Relief Valve
Broszura produktowa EN

(0.34 MB)