RV06C-01-C-N-300V

Numer części
2610325
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
Zasada działania Zawór zwrotny
Typ regulacji Narzędzie
Gniazdo FC06-3
Qmax zaworów [l/min] 19
Rodzina produktów RV06C
Ust. c. z. prod. prz. [bar] prod. prz. [bar] 0 - 350
Ciśnienie zadziałania [bar] 0,35
Zakres natężenia przepływu Q [l/min] 0 - 19
Zakres ustawień ciśnienia [bar] 0 - 210
Rozmiar nom. 6
Oznaczenie obiektu RV06C-01-C-N-300V
Pmax [bar] 350
Rodzaj sterowania Działanie bezpośrednie
Typ izolacji UNF
Materiał uszczelniający NBR
Numer części 2610325
Projekt Kaseta

Do pobrania

Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa PL

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa EN

(0.12 MB)

Compact Hydraulics Minivalves
Broszura produktowa PL

(8.19 MB)

Compact Hydraulics Minivalves
Broszura produktowa EN

(8.19 MB)