DW10Z-01-C-N-300

Numer części
2610246
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
Dodatkowa funkcja Brak
Wersja Brak
Różn. ciśnień sterowania [bar] 20
Standard Waga ciśnieniowa
Typ regulacji Bez regulacji
Gniazdo FC10-S3
Qmax zaworów [l/min] 151
Rodzina produktów DW10Z
Ust. c. z. prod. prz. [bar] prod. prz. [bar] 5 - 20
Zasada działania Zawór cewkowy
Zakres strumienia objętości Q (l/min) 0 - 151
Rozmiar nom. 10
Oznaczenie obiektu DW10Z-01-C-N-300
Pmax [bar] 350
Rodzaj sterowania Działanie bezpośrednie
Typ izolacji UNF
Materiał uszczelniający NBR
Numer części 2610246
Projekt Kaseta

Do pobrania

Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa PL

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Broszura produktowa PL

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Broszura produktowa EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Broszura produktowa PL

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Broszura produktowa EN

(1.68 MB)