SR06-01-C-N-0.3V

Numer części
2610213
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
Typ regulacji Narzędzie
Gniazdo FC06-2
Qmax zaworów [l/min] 15
Rodzina produktów Q [l/min] 0.25 - 15
Rodzina produktów SR06
Zakres strumienia objętości [l/min] 0.25 - 1
Zasada działania Zawór cewkowy
Zasada działania Zawór regulacji przepływu
Rozmiar nom. 6
Oznaczenie obiektu SR06-01-C-N-0.3V
Pmax [bar] 350
Rodzaj sterowania Działanie bezpośrednie
Typ izolacji UNF
Materiał uszczelniający NBR
Numer części 2610213
Projekt Kaseta

Do pobrania

Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa PL

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa EN

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa PL

(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa EN

(0.11 MB)

Compact Hydraulics Minivalves
Broszura produktowa PL

(8.19 MB)

Compact Hydraulics Minivalves
Broszura produktowa EN

(8.19 MB)

SR06-01 2-way flow control valve
Broszura produktowa PL

(0 MB)

SR06-01 2-way flow control valve
Broszura produktowa EN

(0 MB)