COIL 24DG-32-1329

Numer części
2610161
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
Konstrukcja cewki 32-1329
Typ elementu złącznego Wtyk połączeniowy wg DIN EN 1
M21001125 24
M20004584 0
M20004588 48,7
M20004590 0,1
M20004591 3
M20004592 R
M20004593 65
M21001123 01
M21001126 DC
M21001127 32
M21001128 29
M20004583 12
M20004589 0,49
M20004594 UL V0

Do pobrania

Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
Solenoid Coils for Directional Valves
Broszura produktowa PL

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Broszura produktowa EN

(1.11 MB)