W magazynie
Dodaj do mojej listy
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dane techniczne
Rozmiar DIN 3015 | Rozmiar 3 |
---|---|
Zastosowanie, zacisk | Mocowanie rury |
Moment dokręcania, śruba | Brak szczegółów |
Kod starego modelu | HRS 3 KP 38 PP |
Przedł. rury ø DIN 3015 T1+2 [mm] | 38 |
Seria DIN3015 | Wysokie obciążenie |
Materiał, elementy zaciskowe | Polipropylen |
Powierzchnia wewnętrzna, elementy zaciskowe | Żebrowana powierzchnia wewnętrzna |
Konstrukcja, część DIN 3015 | Para szczęk zaciskowych |
Do pobrania
Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media

260018 00001
Informacja o produkcie
PL
(0.21 MB)

260018 00001
Informacja o produkcie
EN
(0.21 MB)