FPU-1-350/100F4A3K

Numer części
2114842
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
Długość węża 4
Zakres wskazań miernika 0 ‑ 100 barów (‑ 1450 psi)
Typ węża do butli azotu 200 barów ze złączem do W24.32x1/14
Liczba węży ładowania 1
Liczba reduktorów ciśnienia (PR) 0,0
Min. wyświetlenie manometru 1 0
Jednostka manometru 1 bar-psi
Typ manometru 1 Analogowy
Liczba manometrów 1
Maks. wyświetlenie manometru 1 100
Akcesoria FPU Brak akcesoriów
Typ osłony ochronnej Plastik, czerwony, HYDAC
Osłona ochronna Osłona ochronna
Adapter G Bez adaptera G
Model Standardowa konstrukcja
Seria FPU-1
Preferowane modele Tak