W magazynie
Dodaj do mojej listy
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dane techniczne
Długość węża | 2,5 |
---|---|
Zakres wskazań miernika | 0 ‑ 250 barów (‑ 3625 psi) |
Typ węża | do butli azotu 200 barów ze złączem do W24.32x1/14 |
Liczba węży ładowania | 1 |
Liczba reduktorów ciśnienia (PR) | 0,0 |
Min. wyświetlenie manometru 1 | 0 |
Jednostka manometru 1 | bar-psi |
Typ manometru 1 | Analogowy |
Liczba manometrów | 1 |
Maks. wyświetlenie manometru 1 | 250 |
Akcesoria FPU | Brak akcesoriów |
Typ osłony ochronnej | Plastik, czerwony, HYDAC |
Osłona ochronna | Osłona ochronna |
Adapter G | G2* |
Model | Standardowa konstrukcja |
Seria | FPU-1 |
Preferowane modele | Tak |