FPU-1-350/250F2,5G4A3K

Numer części
2103046
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
Długość węża 2,5
Zakres wskazań miernika 0 ‑ 250 barów (‑ 3625 psi)
Typ węża do butli azotu 200 barów ze złączem do W24.32x1/14
Liczba węży ładowania 1
Liczba reduktorów ciśnienia (PR) 0,0
Min. wyświetlenie manometru 1 0
Jednostka manometru 1 bar-psi
Typ manometru 1 Analogowy
Liczba manometrów 1
Maks. wyświetlenie manometru 1 250
Akcesoria FPU Brak akcesoriów
Typ osłony ochronnej Plastik, czerwony, HYDAC
Osłona ochronna Osłona ochronna
Adapter G G4*
Model Standardowa konstrukcja
Seria FPU-1
Preferowane modele Nie