W magazynie
Dodaj do mojej listy
Uwaga: W sekcji "Moja lista" można zapamiętać produkty i poprosić o nie.
Dane techniczne
Inne funkcje | 2M0=2 styki – zewnętrzne |
---|---|
Standard | 0=brak |
Zmiana | 0=bez zmiany |
Materiał uszczelniający | NBR=NBR (Perbunan) |
Bocznik | 7 barów |
Wskaźnik zabrudzenia | CJ=elektryczny, JUNIOR |
Rozmiar złącza | 1 cal |
Typ złącza | Gwint (cale, ISO 228) |
Dokładność filtracji | 10 |
Mata filtracyjna | ON=Optimicron niskie ciśnienie |
pmax [bar] | 400 |
Do pobrania
Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media

HFM Pressure Filter
Lista części zamiennych
PL
(0.4 MB)

HFM Pressure Filter
Lista części zamiennych
EN
(0.4 MB)

HFM Pressure Filter
Broszura produktowa
PL
(0.27 MB)

HFM Pressure Filter
Broszura produktowa
EN
(0.27 MB)