-
W magazynie
Dodaj do mojej listy
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dane techniczne
Inne funkcje | L24=napięcie lampy 24V |
---|---|
Standard | 0=brak |
Zmiana | 0=bez zmiany |
Materiał uszczelniający | V=FPM (Viton) |
Bocznik | 3 bary |
Wskaźnik zabrudzenia | D=optyczny/elektryczny |
Rozmiar złącza | 3/4 cala |
Typ złącza | Gwint (cale, ISO 228) |
Dokładność filtracji | 5 |
Mata filtracyjna | ON=Optimicron niskie ciśnienie |
pmax [bar] | 10 |
Do pobrania
Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
RFM Return Line Filter with 2-hole
Lista części zamiennych
PL
(0.57 MB)
RFM Return Line Filter with 2-hole
Lista części zamiennych
EN
(0.57 MB)
RFM Return Line Filter with 4-hole
Lista części zamiennych
PL
(1.3 MB)
RFM Return Line Filter with 4-hole
Lista części zamiennych
EN
(1.3 MB)
RFM Return Line Filter with 4-Hole Mounting
Broszura produktowa
PL
(1.02 MB)
RFM Return Line Filter with 4-Hole Mounting
Broszura produktowa
EN
(1.02 MB)
RFM Return Line Filter with 2-Hole Mounting
Broszura produktowa
PL
(0.62 MB)
RFM Return Line Filter with 2-Hole Mounting
Broszura produktowa
EN
(0.62 MB)