W magazynie
Dodaj do mojej listy
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dane techniczne
Inne funkcje | A5=ciśnienie reakcji CI 5 barów |
---|---|
Standard | 0=brak |
Zmiana | 0=bez zmiany |
Materiał uszczelniający | NBR=NBR (Perbunan) |
Bocznik | 6 barów |
Wskaźnik zabrudzenia | B=optyczny |
Rozmiar złącza | 3 cale |
Typ złącza | Gwint (cale, ISO 228) |
Dokładność filtracji | 20 |
Mata filtracyjna | ON=Optimicron niskie ciśnienie |
pmax [bar] | 7 |
Do pobrania
Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media

RF Return Line Filter
Lista części zamiennych
PL
(0.81 MB)

RF Return Line Filter
Lista części zamiennych
EN
(0.81 MB)

RF Return Line Filter
Broszura produktowa
PL
(0.7 MB)

RF Return Line Filter
Broszura produktowa
EN
(0.7 MB)