W magazynie
Dodaj do mojej listy
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dane techniczne
Inne funkcje | L24=napięcie lampy 24V |
---|---|
Standard | 1=zgodnie z DIN 24550 |
Zmiana | D=wtyczka grzybkowa zmiana |
Materiał uszczelniający | V=FPM (Viton) |
Bocznik | 7 barów |
Wskaźnik zabrudzenia | D=optyczny/elektryczny |
Rozmiar złącza | 1 cal |
Typ złącza | Gwint (cale, ISO 228) |
Dokładność filtracji | 50 |
Mata filtracyjna | W/HC=siatka druciana ze stali nierdzewnej |
pmax [bar] | 63 |
Do pobrania
Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
FLND Change-Over Inline Filter
Lista części zamiennych
PL
(1.37 MB)
FLND Change-Over Inline Filter
Lista części zamiennych
EN
(1.37 MB)
FLND Filtr przepływowy z możliwością prz
Broszura produktowa
PL
(0.53 MB)
FLND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
Broszura produktowa
EN
(0.52 MB)