RF W/HC 160 D E 50 C 1.0

Numer części
1326108
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
Inne funkcje 0=brak innych funkcji
Standard 0=brak
Zmiana 0=bez zmiany
Materiał uszczelniający NBR=NBR (Perbunan)
Bocznik 3 bary
Wskaźnik zabrudzenia C=wyłącznik elektryczny
Rozmiar złącza 1 1/4 cala
Typ złącza Gwint (cale, ISO 228)
Dokładność filtracji 50
Mata filtracyjna W/HC=siatka druciana ze stali nierdzewnej
pmax [bar] 25

Do pobrania

Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
RF Return Line Filter
Lista części zamiennych PL

(0.81 MB)

RF Return Line Filter
Lista części zamiennych EN

(0.81 MB)

RF Return Line Filter
Broszura produktowa PL

(0.7 MB)

RF Return Line Filter
Broszura produktowa EN

(0.7 MB)