HFM ON 95 S J 20 A 1.0 /-B7

Numer części
1325798
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
Inne funkcje 0=brak innych funkcji
Standard 0=brak
Zmiana 0=bez zmiany
Materiał uszczelniający NBR=NBR (Perbunan)
Bocznik 7 barów
Wskaźnik zabrudzenia A=bez CI (korek gwintowy)
Rozmiar złącza 1 cal
Typ złącza Gwint (cale, ISO 228)
Dokładność filtracji 20
Mata filtracyjna ON=Optimicron niskie ciśnienie
pmax [bar] 400

Do pobrania

Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
HFM Pressure Filter
Lista części zamiennych PL

(0.4 MB)

HFM Pressure Filter
Lista części zamiennych EN

(0.4 MB)

HFM Pressure Filter
Broszura produktowa PL

(0.27 MB)

HFM Pressure Filter
Broszura produktowa EN

(0.27 MB)