BFL P 30 M 3 W 1.0 /-AS

Numer części
1324480
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
Inne funkcje AS=zabezpieczenie przed pryskaniem
Standard 0=brak
Zmiana 0=bez zmiany
Materiał uszczelniający NBR=NBR (Perbunan)
Bocznik KB=bez bocznika
Wskaźnik zabrudzenia W=brak otworu wskaźnika
Rozmiar złącza 42 X 2
Typ złącza Gwint (metryczny)
Dokładność filtracji 3
Mata filtracyjna P=papier
pmax [bar] 0