W magazynie
Dodaj do mojej listy
Uwaga: W sekcji "Moja lista" można zapamiętać produkty i poprosić o nie.
Dane techniczne
Inne funkcje | RV07=zawór kontrolny 0,7 bara |
---|---|
Standard | 0=brak |
Zmiana | 0=bez zmiany |
Materiał uszczelniający | NBR=NBR (Perbunan) |
Bocznik | KB=bez bocznika |
Wskaźnik zabrudzenia | W=brak otworu wskaźnika |
Rozmiar złącza | 42 X 2 |
Typ złącza | Gwint (metryczny) |
Dokładność filtracji | 3 |
Mata filtracyjna | P=papier |
pmax [bar] | 0 |