W magazynie
Dodaj do mojej listy
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dane techniczne
Inne funkcje | L24=napięcie lampy 24V |
---|---|
Standard | 0=brak |
Zmiana | A=1-szt. kulka zmiana |
Materiał uszczelniający | V=FPM (Viton) |
Bocznik | 3 bary |
Wskaźnik zabrudzenia | D=optyczny/elektryczny |
Rozmiar złącza | 100 |
Typ złącza | Kołnierz SAE |
Dokładność filtracji | 10 |
Mata filtracyjna | SN=Sustainmicron |
pmax [bar] | 25 |
Do pobrania
Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
NFD Change-Over Filter
Lista części zamiennych
PL
(2.85 MB)
NFD Change-Over Filter
Lista części zamiennych
EN
(2.85 MB)
NFD Inline Filters
Broszura produktowa
PL
(0.82 MB)
NFD Inline Filters
Broszura produktowa
EN
(0.82 MB)