-
W magazynie
Dodaj do mojej listy
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dane techniczne
Inne funkcje | 0=brak innych funkcji |
---|---|
Standard | 0=brak |
Zmiana | 0=bez zmiany |
Materiał uszczelniający | NBR=NBR (Perbunan) |
Bocznik | 7 barów |
Wskaźnik zabrudzenia | A=bez CI (korek gwintowy) |
Rozmiar złącza | 1/2 cala |
Typ złącza | Gwint (cale, ISO 228) |
Dokładność filtracji | 20 |
Mata filtracyjna | ON=Optimicron niskie ciśnienie |
pmax [bar] | 40 |
Do pobrania
Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
LPF Low Pressure Filter
Lista części zamiennych
PL
(0.66 MB)
LPF Low Pressure Filter
Lista części zamiennych
EN
(0.66 MB)
LPF-TH Inline Filter Thermo Byp. Valve
Lista części zamiennych
PL
(0.9 MB)
LPF-TH Inline Filter Thermo Byp. Valve
Lista części zamiennych
EN
(0.9 MB)
LPF Low Pressure Filters
Broszura produktowa
PL
(0.44 MB)
LPF Low Pressure Filters
Broszura produktowa
EN
(0.44 MB)
LPF Inline Filter With Integrated Thermal Bypass Valve
Broszura produktowa
PL
(0.3 MB)
LPF Inline Filter With Integrated Thermal Bypass Valve
Broszura produktowa
EN
(0.3 MB)