LF W 660 I F 100 A 1.0 /-B6

Numer części
1323697
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
Więcej informacji
Inne funkcje 0=brak innych funkcji
Standard 0=brak
Zmiana 0=bez zmiany
Materiał uszczelniający NBR=NBR (Perbunan)
Bocznik 6 barów
Wskaźnik zabrudzenia A=bez CI (korek gwintowy)
Rozmiar złącza 1 1/2 cala
Typ złącza Gwint (cale, ISO 228)
Dokładność filtracji 100
Mata filtracyjna W=siatka druciana ze stali nierdzewnej
pmax [bar] 100

Do pobrania

Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
LF-LFF Inline Filter
Lista części zamiennych PL

(0.8 MB)

LF-LFF Inline Filter
Lista części zamiennych EN

(0 MB)

LF/LFF Inline Filter for Reversible Oil Flow
Broszura produktowa PL

(0.39 MB)

LF/LFF Inline Filter for Reversible Oil Flow
Broszura produktowa EN

(0 MB)