-
W magazynie
Dodaj do mojej listy
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dane techniczne
Inne funkcje | 0=brak innych funkcji |
---|---|
Standard | 0=brak |
Zmiana | A=1-szt. kulka zmiana |
Materiał uszczelniający | NBR=NBR (Perbunan) |
Bocznik | KB=bez bocznika |
Wskaźnik zabrudzenia | A=bez CI (korek gwintowy) |
Rozmiar złącza | 65 |
Typ złącza | Kołnierz SAE |
Dokładność filtracji | 5 |
Mata filtracyjna | ON=Optimicron niskie ciśnienie |
pmax [bar] | 25 |
Do pobrania
Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_EPR/PRD_DOC_EPR_7109-00001.jpg)
RFLD Filtr sieciowy przelaczania odlew
Lista części zamiennych
PL
(1.72 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_EPR/PRD_DOC_EPR_7109-00001.jpg)
RFLD Change over inline filter (cast)
Lista części zamiennych
EN
(1.22 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_7148-00001.jpg)
RFLD Change-Over Inline Filter for Fuel Filtration
Broszura produktowa
PL
(1.04 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_7148-00001.jpg)
RFLD Change-Over Inline Filter for Fuel Filtration
Broszura produktowa
EN
(1.04 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_7109-00001.jpg)
RFLD Filtr sieciowy przełączany wykonanie odlewane
Broszura produktowa
PL
(1.14 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_7109-00001.jpg)
RFLD Change-Over Inline Filter Cast Version
Broszura produktowa
EN
(0.7 MB)