W magazynie
Dodaj do mojej listy
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dane techniczne
Inne funkcje | 0=brak innych funkcji |
---|---|
Standard | 0=brak |
Zmiana | A=1-szt. kulka zmiana |
Materiał uszczelniający | NBR=NBR (Perbunan) |
Bocznik | 3 bary |
Wskaźnik zabrudzenia | B=optyczny |
Rozmiar złącza | 1 cal |
Typ złącza | Gwint (cale, ISO 228) |
Dokładność filtracji | 100 |
Mata filtracyjna | W/HC=siatka druciana ze stali nierdzewnej |
pmax [bar] | 40 |
Do pobrania
Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
RFLD Filtr sieciowy przelaczania odlew
Lista części zamiennych
PL
(1.72 MB)
RFLD Change over inline filter (cast)
Lista części zamiennych
EN
(1.22 MB)
RFLD Change-Over Inline Filter for Fuel Filtration
Broszura produktowa
PL
(1.04 MB)
RFLD Change-Over Inline Filter for Fuel Filtration
Broszura produktowa
EN
(1.04 MB)
RFLD Filtr sieciowy przełączany wykonanie odlewane
Broszura produktowa
PL
(1.14 MB)
RFLD Change-Over Inline Filter Cast Version
Broszura produktowa
EN
(0 MB)